DS1318

并行接口历时计数器

亚秒级历时计数器,提供244µs分辨率

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单字节宽度并行接口
  • 44位二进制计数器提供244µs分辨率的定时器
  • 自动电源失效检测,切换电路可自动在主电源和电池之间进行选择,并对内部寄存器实施写保护
  • 内部电源失效电路允许定时器提供主电源或电池工作时间
  • 定时器也可用作事件定时器,由高电平或低电平脉冲触发
  • 可周期性产生中断,或当计数器的高32位与报警寄存器匹配时产生中断
  • 方波输出具有16个选择频率,范围在32.768kHz至0.5Hz
  • 工作在+3.3V
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
DS1318
并行接口历时计数器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览