DS1307

64 x 8、串行、I²C实时时钟

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RTC提供秒、分钟、小时、日、月、星期及年计时,带闰年补偿,有效期至2100年
  • 56字节、电池备份、通用RAM,写次数不受限制
  • I²C串口
  • 可编程方波输出信号
  • 自动电源失效检测和切换电路
  • 电池备份模式下,振荡器运行功耗低于500nA
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 可用于8引脚塑料DIP等
DS1307
64 x 8、串行、I²C实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 2
DS1338 量产 I²C RTC,带有56字节NV RAM
DS1340 量产 I²C RTC,带有涓流充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1307的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览