DS12R887
带有恒压涓流充电器的RTC
Viewing:
产品详情
- 为充电电池或超级电容提供涓流充电
- 可选的Intel或Motorola总线时序
- RTC计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份,闰年补偿至2100年
- 具有三个独立可屏蔽中断标志位的中断输出
- 定时闹钟可以每秒一次或每日一次
- 122µs至500ms周期速率
- 时钟结束时更新周期标志
- 14字节的时钟和控制寄存器
- 114字节带清0输入的通用NV RAM
- 可编程的方波输出
- 自动的电源故障检测和切换电路
- +5.0V或+3.3V工作电源
- 工业级温度范围
- DS12CR887是密封DIP (EDIP)模块,带集成的电池与石英晶体
- DS12R887是BGA模块,表面贴装封装,带集成的石英晶体和充电电池
DS12R885是一款与DS12885实时时钟(RTC)功能兼容的替代品。该器件提供RTC/日历、定时闹钟、三个可屏蔽的中断和一个通用中断输出、可编程方波以及114字节电池备份的静态RAM。少于31天的月份,月末日期可自动调整,其中包括闰年补偿。该器件还可以工作在24小时或带AM/PM指示的12小时格式。一个精密的温度补偿电路用来监视VCC的状态。如果检测到主电源故障,该器件可以自动切换到备用电源供电。VBACKUP引脚用于支持可充电电池或超级电容,内部包括一个始终有效的涓流充电器。DS12R885可以通过一个多路复用的单字节宽接口访问,该接口支持Intel和Motorola模式。DS12CR887和DS12R887将DS12R885与石英晶体和电池集成在一起。
应用
- 嵌入式系统
- 网络集线器、交换机和路由器
- 安全系统
- 电表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 5
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS12R887的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论