DS12R885

量产

带有恒压涓流充电器的RTC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为充电电池或超级电容提供涓流充电
  • 可选的Intel或Motorola总线时序
  • RTC计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份,闰年补偿至2100年
  • 具有三个独立可屏蔽中断标志位的中断输出
  • 定时闹钟可以每秒一次或每日一次
  • 122µs至500ms周期速率
  • 时钟结束时更新周期标志
  • 14字节的时钟和控制寄存器
  • 114字节带清0输入的通用NV RAM
  • 可编程的方波输出
  • 自动的电源故障检测和切换电路
  • +5.0V或+3.3V工作电源
  • 工业级温度范围
  • DS12CR887是密封DIP (EDIP)模块,带集成的电池与石英晶体
  • DS12R887是BGA模块,表面贴装封装,带集成的石英晶体和充电电池
DS12R885
带有恒压涓流充电器的RTC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS12R885的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览