DS12887A

实时时钟

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 直接替代IBM AT计算机时钟/日历
  • RTC计算秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有润年补偿,有效期至2099年
  • 用二进制或BCD表示时间
  • 具有AM、PM标示的12小时模式或24小时模式
  • 夏时制选择
  • 可选择Intel或Motorola总线时序
  • 接口配合软件可寻址128 RAM
  • 14字节时钟与控制寄存器
  • 114字节通用、电池备份RAM (DS12C887和DS12C887A为113字节)
  • 清除RAM功能(DS12885、DS12887A和DS12C887A)
  • 三路中断可分别通过软件屏蔽与检测
  • 闹钟可设置为每秒一次至每星期一次
  • 周期可设置在122µs至500ms
  • 时钟终止刷新周期标志
  • 可编程的方波输出信号
  • 自动电源失效检测和切换电路
  • 可选择28引脚PLCC表面贴装封装或32引脚TQFP封装(DS12885)
  • 可选则集成了晶体和电池的DIP模块(EDIP)封装(DS12887、DS12887A、DS12C887、DS12C887A)
  • 可选的工业级温度范围
DS12887A
实时时钟
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS12887A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览