DS12885
实时时钟
- 产品模型
- 11
产品详情
- 直接替代IBM AT计算机时钟/日历
- RTC计算秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有润年补偿,有效期至2099年
- 用二进制或BCD表示时间
- 具有AM、PM标示的12小时模式或24小时模式
- 夏时制选择
- 可选择Intel或Motorola总线时序
- 接口配合软件可寻址128 RAM
- 14字节时钟与控制寄存器
- 114字节通用、电池备份RAM (DS12C887和DS12C887A为113字节)
- 清除RAM功能(DS12885、DS12887A和DS12C887A)
- 三路中断可分别通过软件屏蔽与检测
- 闹钟可设置为每秒一次至每星期一次
- 周期可设置在122µs至500ms
- 时钟终止刷新周期标志
- 可编程的方波输出信号
- 自动电源失效检测和切换电路
- 可选择28引脚PLCC表面贴装封装或32引脚TQFP封装(DS12885)
- 可选则集成了晶体和电池的DIP模块(EDIP)封装(DS12887、DS12887A、DS12C887、DS12C887A)
- 可选的工业级温度范围
DS12885、DS12887和DS12C887实时时钟(RTC)可用来直接替代DS1285和DS1287。该器件提供一个实时时钟/日历、定时闹钟、三个可屏蔽中断(共用一个中断输出)、可编程方波输出和114字节的电池备份静态RAM (DS12C887和DS12C887A包含113字节RAM)。DS12887在24引脚模块DIP封装内集成了晶体和锂电池。DS12C887在地址32h内增加了世纪字节。对于少于31天的月份,所有器件的日期能够在月末自动调整,带有闰年补偿。该器件可配置为24小时或12小时格式,带AM/PM指示。精确的温度补偿电路用于监视的VCC状态。一旦检测到主电源失效,器件可自动切换到备用电源。钮扣式锂电池可以连接到DS12885的VBAT输入引脚,在主电源掉电时保持有效的时间和日期。该器件通过一个复用的、字节宽度接口访问,支持Intel和Motorola模式。
应用
- 嵌入式系统
- 网络集线器、桥接器和路由器
- 安全系统
- 电表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 7
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS12885+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
DS12885N+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
DS12885Q+ | 28-PLCC-N/A | ||
DS12885Q+T&R | 28-PLCC-N/A | ||
DS12885QN+ | 28-PLCC-N/A | ||
DS12885QN+T&R | 28-PLCC-N/A | ||
DS12885S+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12885S+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12885SN+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12885SN+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12885T+ | Thin Quad Flatpack |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
DS12885T+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS12885的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论