ADUM5212

量产

集成DC/DC转换器的双通道隔离器(0/2通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
  • 3.15 V至5.25 V稳压输出
  • 最高150 mW输出功率
  • 两个DC至150 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 软启动电源
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm
  • 支持最高15 MHz的SPI
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUM5212
集成DC/DC转换器的双通道隔离器(0/2通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

ADuM5212 IBIS Models 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5212的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览