ADUM3472

量产

隔离式开关稳压器(2/2通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 隔离式PWM控制器
  • 集成变压器驱动器
  • 可调的稳压输出:3.3 V至24 V
  • 2 W输出功率
  • 效率:70%(400 mA保证负载、5.0 V输出时)
  • 四个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 20引脚SSOP封装
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
  • 上电时提供软启动功能
  • 逐脉冲过流保护
  • 热关断
  • 2,500 V rms隔离
  • 提供评估板
  • 符合汽车应用标准

ADUM3472
隔离式开关稳压器(2/2通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

评估套件

eval board
EVAL-ADUM3471

EVAL-ADUM3471:ADUM3470/3471/3472/3473/3474评估板

特性和优点

  • 2个独立的ADuM347x电路,包括2.5 kVrms隔离式DC/DC转换器
  • 单电源 5 V输入/5 V输出(经过调节) 也可配置为5 V输入/3.3 V输出或3.3 V输入/3.3 V输出

  • 双电源 5 V输入/15 V输出(经过调节)和7.5 V输出(未经调节) 也可配置为5 V输入/12 V输出(经过调节)和6 V输出(未经调节)
  • 每个ADuM347x电路提供4个隔离的25Mbps数据通道
  • 针对Coilcraft和Halo变压器的尺寸选项
  • 多个开关频率选项


产品详情

EVAL-ADuM3471EBZ为集成变压器驱动器的ADuM347x系列4通道数字隔离器演示了两种独立的应用。它有两个独立的电源电路:一个双电源和一个单电源。开关频率可以在200 kHz至1000 kHz范围内进行设置。它支持多种不同的I/O配置和多个变压器选项。该评估板配有两个ADuM3471隔离器。

EVAL-ADUM3471
EVAL-ADUM3471:ADUM3470/3471/3472/3473/3474评估板

最新评论

近期浏览