官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADT7320
推荐新设计使用±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高性能
温度精度
±0.20°C:-10°C至+85°C
±0.25°C(-20°C至+105°C,3.3 V)
16位分辨率:0.0078℃
超低温漂:0.0073°C - 易于实现
用户无需校准或校正温度
无需线性校正 - 低功率
1 SPS(每秒采样率)省电模式
正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
- 宽工作范围
工作温度范围:-40°C至+150°C
电压范围:2.7 V至5.5 V - 可编程中断
临界过温指示器
过温/欠温中断 - SPI兼容型接口
- 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7320具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为−40°C至+150°C。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品聚焦
- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
应用
- RTD和热敏电阻的替代产品
- 热电偶冷结补偿
- 医疗设备
- 冷结补偿
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
常见问题 1
视频 5
参考电路 1
器件驱动器 2
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADT7320UCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADT7320UCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 29, 2016 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
ADT7320UCPZ-R2 | 量产 | |
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADT7320UCPZ-R2 | 量产 | |
ADT7320UCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADT7320参考代码
器件驱动器 2
Mbed支持 3
- ADT7420 Console Application
- 学习如何开始使用Mbed
- ADT74xx-ADT73xx Mbed Example
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?