ADSP-CM408F
量产
带13+ ENOB ADC、LQFP176的240MHz ARM Cortex-M4
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双通道16位SAR ADC,无失码,13+ ENOB,转换速率达380ns,适应于高精度闭环控制应用。
- 240 MHz ARM Cortex M4内核集成浮点运算单元,可支持高级编程模型和复杂算法。
- 384KB SRAM和2MB闪存,从容应对大程序。
- 高级PWM和定时器功能,可有效提升转矩波动和电机性能。
- SINC滤波器,可无缝连接AD74xx隔离式转换器。
- 谐波分析引擎,可兼容并网连接。
- 以太网和USB接口,支持网络接口。
- 2个CAN接口、3个UART、2个SPI、2个SPORT、8个32位定时器、2个双线接口和4个正交编码器接口。
- 16位异步存储器总结,可连接外置SRAM或FPGA。
- 24x24 176引脚LQFP封装,搭载91个GPIO引脚和16个ADC输入引脚,专门针对电机控制应用而优化。
- 最高支持105C的环境工作温度,适用于工业应用
ADSP-CM407F混合信号控制处理器集成双通道高精度16位ADC和一个ARM® Cortex-M4TM处理器内核,其浮点运算单元工作于240 MHz的内核时钟频率,集成384KB SRAM存储器、2MB闪存,以及专门针对光伏(PV)逆变器控制、电机控制和其他嵌入式控制应用而优化的加速器和外设。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 10
技术文章 15
处理器手册 1
集成电路异常 1
信息 2
视频 21
参考电路 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-CM408CSWZ-AF | 176-Lead LQFP_EP (24mm x 24mm w/ heatsink) | ||
ADSP-CM408CSWZ-BF | 176-Lead LQFP_EP (24mm x 24mm w/ heatsink) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-CM408CSWZ-AF | 量产 | |
ADSP-CM408CSWZ-BF | 量产 | |
7月 22, 2020 - 20_0025 Obsolescence and Direct Replacement Options for ADSP-CM40xF Products with Internal Flash Memory |
||
ADSP-CM408CSWZ-AF | 量产 | |
ADSP-CM408CSWZ-BF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
CrossCore® Utilities
CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?