ADSP-CM402F

最后购买期限

带11+ ENOB ADC、LQFP120的150MHz ARM Cortex-M4

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ARM Cortex M4内核集成浮点运算单元,可支持高级编程模型和复杂算法,速度等级达100至150 MHz。
  • 双通道16位SAR ADC,无失码,11+ ENOB,转换速率达380ns,适合高精度闭环控制应用。
  • 提供128KB SRAM以及256KB至512KB闪存选项,可满足众多编程和数据存储器需求。
  • 高级PWM和定时器功能,可有效提升光伏逆变器和电机驱动性能
  • 2个CAN接口、3个UART、2个SPI、2个SPORT、8个32位定时器、2个双线接口和4个正交编码器接口。
  • SINC滤波器,可无缝连接AD74xx隔离式转换器。
  • 谐波分析引擎,可兼容并网连接。
  • 14x14 120引脚LQFP封装,搭载40个GPIO引脚、24个ADC输入引脚和2个DAC输出引脚,专门针对光伏逆变器应用而优化。
  • 支持-40C至105C的环境工作温度,适用于工业应用。
ADSP-CM402F
带11+ ENOB ADC、LQFP120的150MHz ARM Cortex-M4
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 8

技术文章 6

处理器手册 1

集成电路异常 1

信息 1

了解更多

软件资源

CrossCore® Utilities

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

更多内容

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE

ADSP-CM40x EZ-Board和EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

ADSP-CM408F EZ-Board

  • ADSP-CM408F混合信号控制处理器
  • 2 - 16位ADC,每个ADC 8通道输入
  • 10/100以太网PHY
  • USB
  • 2 – CAN接口ADI ADM3053
  • RS-485收发器ADI ADM2682E
  • RS-232收发器ADI ADM3252E
  • 256K x 16位(4 Mb) SRAM
  • 2 Mb内部四通道SPI闪存
  • 40字符TWI显示
  • 扩展接口

ADSP-CM403F EZ-Board

  • ADSP-CM403F混合信号控制处理器
  • 2 – 16位ADC,每个ADC 12通道输入
  • 2 – 12位DAC
  • CAN接口ADI ADM3053
  • RS-232收发器ADI ADM3252E
  • 256K x 16位(4 Mb) SRAM
  • 2 Mb内部四通道SPI闪存
  • 40字符TWI显示
  • 扩展接口

产品详情

ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件 为评估ADI的 ADSP-CM40x 混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案,由 ADSP-CM403FADSP-CM408F EZ-Boards™、来自Segger的J-LINK LITE ARM调试探头和可选探测板组成。


ADSP-CM403F EZ-KIT LiteADSP-CM408F EZ-KIT Lite 包含即刻开始评估所需的全部硬件。


若客户已有调试探头,则 ADSP-CM403F EZ-BoardADSP-CM408F EZ-Board 也可单独购买。


ADSP-CM40x板设计数据库 包含进行ADSP-CM40x EZ-Boards设计、布局、制造与装配所需的全部电气信息,并可通过本页的产品下载区下载。


提供两个扩展连接器,用于连接探测板,扩展系统评估能力:

  • 模拟120引脚探测板 - 该板为120引脚扩展接口连接器提供任意模拟信号的探测点。
  • PWM 180引脚探测板 - 该板为180引脚扩展接口连接器提供任意PWM/数字信号的探测点。

探测板作为插入 ADSP-CM403F 或 < />< /> EZ-Board™ 评估系统的子板单独提供。 提供另一个扩展连接器,连接Anybus®板和/或存储器/FPGA扩展器卡。


IAR Embedded Workbench 是一款完整的高性能C/C++编译器和调试器工具链,在单个易于使用的IDE中集成编译器、汇编器、链接器和调试器。 开发时需要该产品,可从 IAR Systems直接购买。 提供免费的评估版本供下载。


CM40x Enablement Software软件包提供C语言编程环境和应用编程接口(API),能够与ADI的 ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列产品轻松便捷地实现功能接口。 API对多种外设(控制寄存器、DMA引擎和中断控制器)的底层细节进行抽象,形成简单、易于使用的编程模型。 该软件包以源代码形式提供,包含各种示例程序,缩短您的应用程序上市时间。 该软件的当前与未来版本均以免费 形式提供,并始终可点击 此处下载。


J-Link LITE ARM的软件和文档包由 Segger 直接提供,需要输入探头背面的序列号才能激活使用。


对于需要使用以太网或USB外设的应用,则 MicriumuC/TCP-IP™和uC/USB Device™ ARM M系列解决方案支持ADZS-CM40x系列。 这两款解决方案都需要用到uC/OS-III® RTOS,必须直接从 Micrium购买。


ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。 ADSP-CM40x评估硬件ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件

资料

软件

EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE
ADSP-CM40x EZ-Board和EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-CM402F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览