ADSP-BF538
量产用于工业和外设密集型应用的Blackfin处理器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 适用于软实时控制任务和业界标准操作系统以及硬实时信号处理任务的兼具强大功能和灵活性的高速缓存架构
- 面向应用调节的外设提供与数据采集应用中的通用转换器的无缝连接
- 具备片上电压调节能力的增强型动态电源管理
- 高性能16/32位嵌入式处理器内核
- 采用混合16/32位ISA的10级RISC MCU/DSP流水线(旨在实现较佳的代码密度)
- 完整的SIMD架构,包括用于加速视频和图像处理的指令
- 存储器管理单元(MMU),支持完整的存储器保护,以获得隔离的安全环境
Blackfin®处理器系列已经得到了进一步的扩充(增加了两款新器件),以满足更多连接可能性的不断提升的需求。当与高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA子系统和动态电源管理(DPM)功能一道使用时,该连接能力将发挥强大的作用。系统设计工程师可以通过现有Blackfin产品凭借这些新款系列成员的引脚扩展性和代码兼容性来在众多的终端应用中对处理器内核的组合式控制和信号处理能力加以利用。
ADSP-BF538是通用型ADSP-BF533处理器的功能扩展版本,非常适合用于具备多个设备连接的应用。ADSP-BF538具备容量相等的嵌入式存储器,非常适合用于诸如视频安全/监控和基于工业环境的分布式控制/工厂自动化等应用。该器件是工业、仪器仪表和医疗器械应用的理想选择,可以依据终端产品所需的不同控制和信号处理能力提供各种可能的连接。
设计成集成式系统
除嵌入式CAM连接能力之外,ADSP-BF538处理器还包含专为较大限度地降低外部IC数并提供较强的控制和通信能力而设计的大量通用功能。外设包括三个SPI®兼容端口、三个UART、四个SPORT端口、三个多功能定时器、54个通用I/O、用于I2C工作的双两线式接口、一个实时时钟、一个看门狗定时器、一个事件控制器和一个JTAG/调试接口。灵活的并行外设接口(PPI)可实现与各种视频编码器/解码器、显示器驱动器、图像传感器和通用转换器的直接连接。
开发工具
Blackfin处理器的支持工具包括:
ADI提供的业界领先的开发工具CROSSCORE®。CROSSCORE的组件包括VisualDSP++®软件开发环境、EZ-KIT Lite®评估系统、EZ-Extender™子板和基于PCI或基于USB的仿真器。
Green Hills®软件。一流的MULTI®嵌入式软件开发环境和配套仿真器。
参考资料
数据手册 2
用户手册 7
应用笔记 51
技术文章 1
处理器手册 3
产品亮点 2
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品亮点 2
客户案例研究 11
评估工具包手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF538BBCZ-4A | 316-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) | ||
ADSP-BF538BBCZ-5A | 316-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 25, 2013 - 13_0300 Datasheet Changes for ADSP-BF538/BF538F Processors |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 量产 | |
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 量产 | |
5月 14, 2010 - 10_0114 Datasheet Update for ADSP-BF538/ BF538F Products |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 量产 | |
3月 9, 2010 - 10_0034 Halogen-Free laminate change and datasheet update for ADSP-BF538/BF538F & ADSP-BF539/BF539F CSP_BGA products. |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 量产 | |
2月 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF538BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF538BBCZ-5A | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF538的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论