ADSP-2171
过期16位、33 MIPS、5v,2个串行端口,1个主机端口
- 产品模型
- 1
产品详情
- 指令周期时间:30 ns (33 MIPS),16.67 MHz晶体(5.0 V)
- 指令周期时间:50 ns (20 MIPS),10 MHz晶体(3.3 V)
- ADSP-2100系列代码和函数兼容新指令集增强功能,支持位操作指令、乘法指令、偏置舍入和全局中断屏蔽
- 总线允许暂停逻辑
- 2K字片内程序存储器RAM
- 2K字片内数据存储器RAM
- 8K字片内程序存储器ROM (ADSP-2172)
- 8位或6位并行主机接口端口
- 典型功耗:300 mW(5.0 V、30 ns)
- 典型功耗:70 mW(3.3 V、50 ns)
ADSP-2171、ADSP-2172和ADSP-2173是单芯片微电脑产品,针对数字信号处理(DSP)以及其他高速数字处理应用进行了优化。ADSP-2171和ADSP-2172针对5.0 V应用设计,ADSP-2173针对3.3 V应用设计。ADSP-2172还拥有8K字(24位)程序ROM。
ADSP-217x将ADSP-2100的基础架构(三个计算单元、数据地址生成器和一个编程序列器)与两个串行端口、一个主机接口端口、一个可编程计时器、广泛的中断功能以及片内程序和数据存储器完美地结合起来。
ADSP-2171、ADSP-2172和ADSP-2173是单芯片微电脑产品,针对数字信号处理(DSP)以及其他高速数字处理应用进行了优化。ADSP-2171和ADSP-2172针对5.0 V应用设计,ADSP-2173针对3.3 V应用设计。ADSP-2172还拥有8K字(24位)程序ROM。
ADSP-217x将ADSP-2100的基础架构(三个计算单元、数据地址生成器和一个编程序列器)与两个串行端口、一个主机接口端口、一个可编程计时器、广泛的中断功能以及片内程序和数据存储器完美地结合起来。
除此以外,ADSP-217x还支持新的指令,包括位操作(位设置、位清除、位切换、位测试)、新的ALU常数、新的乘法指令(x平方)、偏置舍入、全局中断屏蔽等,极大地提高了灵活性。ADSP-217x还配有一个总线允许暂停逻辑(BGH)。
ADSP-217x提供2K字(24位)程序RAM和2K字(16位)数据存储器。ADSP-2172另外提供8K字(24位)程序ROM。同时配有省电电路,以满足采用电池供电的便携式设备的低功耗需求。ADSP-217x采用128引脚TQFP和128引脚PQFP封装。
ADSP-217X采用高速双层金属低功耗CMOS工艺制成,指令周期时间为30 ns。每条指令均可在单个处理器周期内执行。
ADSP-217x拥有灵活的架构和全面的指令集,允许处理器并行执行多个运算。在一个处理器周期中,ADSP-217x能:
与此同时,处理器继续:
参考资料
应用笔记 10
技术文章 2
处理器手册 1
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-2171BSZ-133 | 128-Lead LQFP (14mm x 20mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2171BSZ-133 | 过期 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADSP-2171BSZ-133 | 过期 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-2171BSZ-133 | 过期 | |
2月 7, 2013 - 13_0003 Obsolescence of the ADSP-2111BG-80 and ADSP-2171BSZ-133 |
||
ADSP-2171BSZ-133 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2171的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论