ADSP-2161

过期

内置ROM的DSP微电脑

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大指令速率:25 MIPS,40 ns (5 V)
  • 独立片内程序和数据存储器总线
  • 程序存储器同时存储指令和数据(三总线性能)
  • 双通道数据地址生成器,采用模和位反转寻址方式
  • 高效程序序列化,零开销循环:单循环环路配置
  • 双缓冲串行端口,压缩扩展硬件、自动数据缓冲和多通道工作模式
  • 三个边缘或电平敏感中断
  • 低功耗IDLE指令
  • PLCC和MQFP封装
ADSP-2161
内置ROM的DSP微电脑
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 57

技术文章 2

处理器手册 2

软件手册 5

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2161的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览