ADSP-2104

过期

16位、20 MIPS、5v,2个串行端口

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大指令速率:20 MIPS,50 ns
  • 独立片内程序和数据存储器总线
  • 程序存储器同时存储指令和数据(三总线性能)
  • 双通道数据地址生成器,采用模和位反转寻址方式
  • 高效程序序列化,零开销循环:单循环环路配置
  • 从位宽外部存储器(如EPROM)自动引导片内程序存储器
  • 双缓冲串行端口,压缩扩展硬件、自动数据缓冲和多通道工作模式
  • 三个边缘或电平敏感中断
  • 低功耗IDLE指令
  • PLCC封装

ADSP-2104
16位、20 MIPS、5v,2个串行端口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2104的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览