ADAR7251

不推荐用于新设计

4通道、16位、连续时间数据采集ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:2.4 nV/√Hz折合到输入端的电压噪声(最大增益设置下)
  • 宽输入信号带宽:500 kHz(1.2 MSPS采样速率)、16位分辨率
  • 支持的额外采样速率:300 kSPS、450 kSPS、600 kSPS、900 kSPS和1.8 MSPS
  • 4差分同步采样通道
  • 无需有源抗混叠滤波器
  • LNA和PGA,具有45 dB增益范围、6 dB步进
  • 可选均衡器
  • 灵活的数据端口支持串行或并行模式
  • 支持FMCW雷达系统的FSK模式
  • 1.5 V片内基准电压源
  • 内部振荡器/PLL输入:16 MH至54 MHz高速串行数据接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADAR7251
4通道、16位、连续时间数据采集ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-DEMORAD

雷达演示平台。评估雷达芯片组,包括ADF5901、ADF5904和ADF4159。

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。替换板是TinyRad演示平台

  • 开箱即用的雷达演示平台。
  • 评估24GHz雷达芯片组
  • 天线到比特功能。
  • 随附软件GUI用于评估:
    • FMCW
    • 距离多普勒
    • 数字波束成形。

产品详情

24 GHz雷达传感器平台(称为演示雷达)是一款新颖的微波雷达评估平台解决方案,可在几分钟内提供开箱即用的软件示例并轻松启动雷达传感器。演示雷达平台可对产品进行快速原型制作以便培养研发部在雷达投入和雷达传感器产品开发方面的兴趣,从而测量目标/对象存在、其运动、角度位置、速度、传感器范围等实时信息。


演示雷达平台提供硬件和软件,支持快速评估和开发24 GHz雷达,而无需RF微波和信号链系统专业知识,可在产品开发阶段大大降低开发时间并减少系统专业知识需求。


提供包括DSP处理在内的高性能RF和完整模拟信号链,即RF到比特解决方案,支持灵活处理原始采集数据,可在非常短的时间内对先进的硬件进行雷达实验。


使用软件图形用户界面(GUI)提供全面的24 GHz雷达IC软件支持,在DSP雷达支持功能库中,通过一些额外功能可写入原始数据,并使用Matlab工具在PC上进行后处理。


图1.显示距离多普勒模式的演示雷达24GHz评估软件窗口。


演示雷达详解


演示雷达采用ADI公司的24 GHz、多通道雷达解决方案。传感器包含单个PCB,正面连接至24 GHz RF芯片组,集成2个发射器/4个接收器天线,反面有数据采集ADC和DSP。客户可在这个参考设计的基础上构建其最终产品设计。


图2.演示雷达完整信号链。


演示雷达使用FMCW雷达监测最远至200 m且分辨率约为75 cm的对象范围和速度。根据天线阵列设计,视野(FOV)方位角约为120°,仰角约为15°。通过组合数字波束成形(DBF)中的天线,演示雷达使用DBF计算FOV中的角度信息。

图3.演示雷达系统设置。


应用

  • 交通监控和停车
  • UAV/无人机防撞和高度计
  • 监控和安全系统

eval board
EVAL-ADAR7251

ADAR7251 评估板

特性和优点

  • 4层PCB(尺寸:3.1x2.5in)
  • 5V单电源选项
  • 电源指示器/通用LED
  • 复位和下载按钮
  • 用于MMIC板的80引脚连接器接口
  • 用于SDP-B板的120引脚接口
  • ADAD7251引脚访问用测试点

产品详情

ADAR7251是一款16位Σ-Δ型ADC,设计用于24GHz/77GHz雷达系统,采用7 mm x 7mm LFCSP-SS封装。

评估板概述

ADAR7251微型电路板允许用户对ADAR7251进行编程、调试并评估其性能。 该硬件尺寸小巧,与MMIC和DSP轻松接口,非常适合评估雷达系统。 MMIC和DSP板(SDP-B)可通过访问 www.analog.com联系ADI销售部门 获取。 可以 下载该评估板的GUI。


评估套件内容
  • 集成5V适配器的评估板

EVAL-DEMORAD
雷达演示平台。评估雷达芯片组,包括ADF5901、ADF5904和ADF4159。
EVAL-ADAR7251
ADAR7251 评估板

最新评论

近期浏览