AD9786
不推荐用于新设计16位、500 MSPSTxDAC+®数模转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 16位分辨率,DAC更新速率最高达500 MSPS
- 本底噪声性能:-164 dBm/Hz(20 MHz输出)
- IMD至300 MHz:< -70 dBc
- SFDR (10 MHz):86 dBc
- DNL:± 0.75 LSB
- 可选2X/4X/8X高性能插值滤波器:200 MSPS数据速率
- 直接中频传输频率
- 100-300 MHz及以上
- 可选数据格式:
- 二进制补码或标准二进制
- LVTTL/CMOS兼容型输入
- 多功能时钟接口
- 可通过SPI端口编程
AD9786属于最新的高性能TxDAC+®系列的16位分辨率产品。它专门针对多载波通信架构而设计,可达到真16位线性度,同时噪声与交调失真性能均实现了突破。借助这一性能突破,多载波发射信号合成可以在100 MHz至300 MHz及以上的中频(IF)条件下完成。因此,系统设计人员可以省去上变频级并减少元件总数,最终可降低系统总成本。2x/4x/8x可选插值滤波器则可以简化数据速率与输出信号重构滤波器的要求。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9786BSVZ | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm) | ||
AD9786BSVZRL | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9786BSVZ | 量产 | |
AD9786BSVZRL | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9786BSVZ | 量产 | |
AD9786BSVZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9786BSVZ | 量产 | |
AD9786BSVZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册