AD8436

推荐新设计使用

低成本、低功耗真RMS-to-DC转换器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供交流波形的真RMS或平均整流值
    -任意输入电平时均能迅速建立
    -精度:±10 μV± 0.25%的读数(B级)
  • 宽动态输入范围
    100 μV rms至3 V rms (8.5 V p-p) 满量程输入范围
    采用外部调整时输入值更大
  • 宽带宽:
    −3 dB (300 mV) 带宽为1 MHz
    1%附加误差带宽为65 kHz
  • 零转换器直流输出失调
  • 无残留开关产物
  • 额定300 mV rms输入
  • 精确转换,波峰因数高达10
  • 低功耗:±2.4 V时典型值为300 µA
  • 高阻抗FET单独供电的输入缓冲器 RIN ≥ 1012 Ω,CIN ≤ 2 pF
  • 精密直流输出缓冲器
  • 宽电源电压范围
    双通道:±2.4 V至±18 V;
    单通道:4.8 V至36 V
  • 4 mm × 4 mm LFCSP和8 mm × 6 mm QSOP封装
  • ESD保护

AD8436
低成本、低功耗真RMS-to-DC转换器
AD8436-FBL AD8436 Pin Configuration AD8436 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8436

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD8436

AD8436 评估板

产品详情

AD8436评估板装配齐全且经过测试,连接电源和信号源后即可使用。AD8436-EVALZ在不影响简单性的前提下提供了许多选项,该评估板经过测试并搭配10 μF平均值电容(CAVG)、3.3 μF低通滤波电容(C8)和0.1 μF (COPT)电容,以优化波峰因素性能。详情参见AD8436在线数据手册。

EVAL-AD8436
AD8436 评估板

最新评论

近期浏览