AD7981

量产

耐高温、16位、600 kSPS PulSAR® ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 下载AD7981-KGD数据手册。还提供已知良好的裸片并完全保证达到数据手册规格性能。
  • 可在极端高温下工作
    • 额定温度范围
      • -55°C至+210°C(10引脚FLATPACK封装)
      • -55°C至+175°C(10引脚MSOP封装)
  • 高性能
    • 16位分辨率、无失码
    • 600 kSPS吞吐速率,无延迟/流水线延迟
    • 信噪比(SNR):91 dB(典型值,1 kHz输入频率)
    • 总谐波失真(THD):-102 dB(典型值,1 kHz输入频率)
    • 积分非线性(INL):±2.5 LSB(最大值),差分非线性(DNL):±0.9 LSB(最大值)
  • 低功耗
    • 2.25 mW(典型值,600 kSPS,仅VDD)
    • 4.65 mW(典型值,600 kSPS,总功耗)
    • 75 µW(典型值,10 kSPS)
  • 小尺寸
    • 10引脚3 mm × 3 mm单金属线焊MSOP
    • 10引脚0.255 mm × 0.255 mm单金属线焊FLATPACK
  • 伪差分模拟输入范围
    • 0 V至VREF(VREF在2.4 V和5.1 V之间)
  • 单电源工作:2.5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5 V
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容数字接口
  • 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
AD7981
耐高温、16位、600 kSPS PulSAR® ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EV-HT-200CDAQ1

200°C高温数据采集和控制系统参考设计

特性和优点

  • 完整的高温数据采集参考平台,所有组件和组装材料的额定温度至少为200°C
  • 10 通道高精度模数转换
    • (2)个直接通道,最大400ksps
    • (8)个多路复用通道,最大16ksps(包括温度传感器)
    • 用于外部控制和可选外部触发的多个GPIO
  • 完整的软件包,包括
    • 集成RTOS的优化固件,用于多个数据采集模式
    • 用于控制、查看和记录数据的PC主机软件
    • 可用于所有软件的源代码
  • 尺寸兼容井下油气勘探仪器仪表
  • 套件包括用于快速评估的模拟和数字/电源分线板
 

产品详情

EV-HT-200CDAQ1基于CN0365模拟前端参考设计,其目的是为基于高温低功耗微控制器的数据采集和控制解决方案奠定基础,使其符合众多井下仪器仪表和其他高温应用的要求。基于AD7981模数SAR转换器,该参考设计展现了一种全功能的系统,带两个高速同步采样通道和8个额外的多路复用通道,可满足广泛的井下工具的数据采集需求(共10个通道)。该模拟前端通过多个SPI端口连接到基于VORAGO Technologies VA10800 ARM® Cortex®-M0的微控制器。采集后,可以在本地处理数据,也可通过UART或可选的RS485通信接口传输出去。电路板上的其他配套组件(包括内存、时钟、电源和无源器件)均为各自供应商指定的、支持高工作温度的器件,经验证,这些组件能在200°C或以上的温度下可靠地工作。除硬件之外,使用FreeRTOS的项目还提供开源固件以及具有多种工作模式的优化驱动程序和数据采集协议。随附的开源PC软件允许用户通过UART连接到该板,以便控制采集模式、查看数据、记录数据并执行信号分析。该平台适合参考设计、快速原型制作(如新传感器技术)和高温仪器仪表系统实验室测试。

EV-HT-200CDAQ1
200°C高温数据采集和控制系统参考设计

参考电路

High Temperature Data Acquisition System
CN0365 参考设计

适合高温环境的16位、600 kSPS低功耗数据采集系统

特性和优点

  • 16位、600kSPS数据采集系统
  • 系统保证温度:+175°C
  • 低功耗

CN0365
适合高温环境的16位、600 kSPS低功耗数据采集系统

最新评论

近期浏览