AD7402
推荐新设计使用16位隔离式Σ-Δ型调制器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 10 MHz内部时钟速率
- 16位无失码
- 信噪比(SNR): 87 dB(典型值)
- 有效位数(ENOB): 13.5位(典型值)
- 典型失调温漂: 1.7 µV/°C
- 片上数字隔离器
- 片内基准电压源
- 满量程模拟输入范围: ±320 mV
- 工作电压范围:-40℃至+105℃
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/µs
- 8引脚宽体SOIC封装,增加爬电距离
- 压摆率受限输出以实现低电磁辐射(EMI)
AD7402是一款高性能二阶Σ-Δ型调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的iCoupler®技术,能将模拟输入信号转换为高速单个位数据流。 AD7402采用5 V (VDD1)电源供电,可输入±250 mV的差分信号(满量程±320 mV)。 该差分输入信号非常适合用于在要求电流隔离的高电压应用中监控分流电压。
模拟输入由高性能模拟调制器连续采样,并转换为数据速率为10 MHz且密度为1的数字输出流。 通过适当的数字滤波器可重构原始信息,以在39 kSPS时实现87 dB的信噪比(SNR)。 串行输入/输出可采用5 V或3.3 V电源供电(VDD2)。
串行接口采用数字式隔离。 通过将高速互补金属氧化物半导体(CMOS)技术和单片变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器等其它元件来说,片内隔离能提供更加优异的工作特性。 AD7402采用8引脚宽体SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+105℃。
安全和法规认证
- UL认证
- 依据UL 1577,1分钟5000 V rms
- CSA元件验收通知5A
- 符合VDE认证
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 1250 VPEAK
应用
- 分路电流监控
- 交流电机控制
- 功率和太阳能逆变器
- 风轮机逆变器
- 数据采集系统
- 模数及光隔离器的方案替代
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 4
信息 1
安全和法规认证 1
视频 3
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7402-8BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
AD7402-8BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
AD7402-8BRIZ-RL7 | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) |
这是最新版本的数据手册