AD7400

量产

隔离式Σ-Δ调制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10 MHz时钟速率
  • 二阶调制器
  • 16位无失码
  • 16位时INL典型值为±2 LSB
  • 最大失调漂移为3.5 μV/°C
  • 片内数字隔离器
  • 片内基准电压源
  • 低功耗工作:18 mA(最大值,5.25 V)
  • 工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 16引脚SOIC封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7400
隔离式Σ-Δ调制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7400

AD7400 评估板

产品详情

EVAL-AD7400EDZ是针对AD7400的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7400
AD7400 评估板

最新评论

近期浏览