AD6634

不推荐用于新设计

80 MSPS、双通道、WCDMA接收信号处理器(RSP)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 80 MSPS宽带输入(14位线性加上3位RSSI)
  • 一个封装中集成两个WCDMA数字接收机
  • 16位并行输出
  • 用于RAKE接收机的数字AGC输出位
  • 针对非整数抽取率的数字再采样
  • 可编程抽取FIR滤波器
  • 针对多载波和相控阵实现灵活控制
  • 可编程衰减器控制通过电平指示器防止限幅,并调整外部增益范围
  • 输入/输出电压:3.3 V,CMOS内核电压:2.5 V
  • 用户可配置的内置自测试(BIST)功能
  • JTAG边界扫描
  • 156引脚BGA封装

AD6634
80 MSPS、双通道、WCDMA接收信号处理器(RSP)
AD6634 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

AD6634 IBIS Models 1

最新评论

近期浏览