AD6624A

不推荐用于新设计

四通道、100 MSPS数字接收信号处理器(RSP)

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 100 MSPS宽带输入(14位)
  • 一个封装中集成四个独立的数字接收机
  • 针对非整数抽取率的数字再采样
  • 3.3 V CMOS
  • 可编程抽取RAM系数FIR滤波器
  • JTAG边界扫描,内置自测试(BIST)功能
AD6624A
四通道、100 MSPS数字接收信号处理器(RSP)
AD6624A Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD6624 (AD6624A) IBIS Models 2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad6624a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览