AD6620
不推荐用于新设计65 MSPS数字接收信号处理器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高输入采样速率
单通道实信号:67 MSPS
分集通道实信号:33.5 MSPS
单通道复信号:33.5 MSPS - NCO频率转换
最差杂散优于–100 dBc
调谐分辨率优于0.02 Hz
- 二阶级联积分器梳状FIR滤波器
线性相位、固定系数
可编程抽取率:2、3 . . . 16 - 五阶级联积分器
梳状FIR滤波器
线性相位、固定系数
可编程抽取率:
1、2、3 . . . 32 - 可编程抽取RAM
系数FIR滤波器
最高每秒1.34亿点
256 20位可编程系数
可编程抽取率:
1、2、3 . . . 32
ADI公司的创新型分集接收机芯片组是一个紧凑的综合解决方案,提供两个中频至基带分集通道,片内集成了自动增益控制、接收信号强度指示器、高分辨率数字控制振荡器(NCO)和数字滤波。
该芯片组内置ADI公司的双通道中频采样模数转换器AD6600和双通道抽取接收机芯片AD6620,配置适当的外部元件,就能够处理各种各样的空中接口标准,包括GSM、CDMA、IS136和PHS,以及用于寻呼系统和无线固定接入接收机的专有调制方案。
该分集接收机基于ADI公司的新一代接收机架构,用数字滤波器取代了灵敏的模拟滤波器,从而显著降低了成本、缩小了尺寸。完整的参考设计所展示的优质布局,不仅可降低噪声,还使跨通道耦合降至最小。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 4
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6620ASZ | 80-Lead MQFP (14mm x 14mm) | ||
AD6620ASZ-REEL | 80-Lead MQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 2, 2009 - 09_0229 Package Outline Change After Transfer MQFP 14x14x2.7(+3.2) from STATSChipPAC Singapore to Amkor Philippines |
||
AD6620ASZ | ||
AD6620ASZ-REEL | ||
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD6620ASZ | ||
AD6620ASZ-REEL |
这是最新版本的数据手册