AD2S90

量产

低成本、完整的12位旋变数字转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的单芯片旋变数字转换器
  • 增量式编码器仿真(1024线)
  • 绝对串行数据(12位)
  • 差分输入
  • 12位分辨率
  • 工业温度范围
  • 20引脚PLCC封装
  • 低功耗:50 mW

AD2S90
低成本、完整的12位旋变数字转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD2S90的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览