AD1836A
不推荐用于新设计多通道96 kHz编解码器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 5 V多通道音频系统
- 接受16/18/20/24位数据
- 支持24位和96 kHz采样速率
- 多位Σ-Δ调制器,具有数据定向加扰功能
- 提供差分输出以实现最佳性能
- ADCs: –92 dB THD + N, 105 dB SNR 和动态范围
- DACs: –95 dB THD + N, 108 dB SNR 和动态范围
- 片内音量控制,具有
“自动缓升”功能 - 用于ADC输入的可编程增益放大器
- 硬件和软件可控免点击静音
- 数字去加重处理
- 支持256 × fS, 512 × fS, 或
768 × fS 主时钟 - Linux 驱动
AD1836A是一款高性能、单芯片编解码器,内置3个立体声DAC和2个立体声ADC,并采用ADI公司的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个SPI®端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。这款器件采用5 V电源供电,同时可提供独立的输出电源,以便与外部低压电路进行接口。该器件采用52引脚MQFP (PQFP)封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD1836AASZ | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
AD1836AASZRL | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
AD1836ACSZ | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD1836AASZ | ||
AD1836AASZRL | ||
AD1836ACSZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD1836AASZ | ||
AD1836AASZRL | ||
AD1836ACSZ | ||
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD1836AASZ | ||
AD1836AASZRL | ||
AD1836ACSZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD1939 | 量产 | 4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad1836a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论