HMC875
过期
集成RSCML输出级的20 Gbps时钟比较器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 传播延迟(时钟至输出): 120 ps
- 过驱和压摆率消散: 10 ps
- 最小脉冲宽度: 60 ps
- 电阻可编程迟滞
- 差分时钟控制
- 输入带宽: 10 GHz
- 功耗: 150 mW
- 提供RSCML和RSECL版本
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC875LC3C是一款SiGe单芯片超高速比较器,集成小摆幅CML输出驱动器和时钟输入。 比较器支持20 Gbps工作速率,同时为数据输出延迟提供120 ps时钟和60 ps最小脉冲宽度,具有0.2 ps rms随机抖动(RJ)。 以小输出电压摆幅可达到25 Gbps工作速率。 该器件的过驱和压摆率消散典型值为10 ps,是从ATE到宽带通信等各种应用的理想选择。 小摆幅CML输出级设计为直接驱动400 mV至50 Ω并端接至GND。 HMC875LC3C提供具有可编程迟滞的高速锁存,经配置可用作时钟比较器。
应用
- ATE应用
- 高速仪器仪表
- 数字接收机系统
- 脉冲波谱
- 高速触发器电路
- 时钟与数据恢复
参考资料
技术文章 1
停产数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC875LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC875LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC875LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 25, 2018 - 18_0049 Discontinuation of HMC875 |
||
HMC875LC3C | 过期 | |
HMC875LC3CTR | 过期 | |
HMC875LC3CTR-R5 | 过期 |
这是最新版本的数据手册