ADuM7703

推荐新设计使用

16 位隔离式 Σ-Δ ADC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5 MHz 至 21 MHz 主时钟输入频率
  • 失调漂移与温度:±0.6 μV/°C(最大值)
  • SNR:86 dB(典型值)
  • 16 位,无失码
  • 满量程模拟输入电压范围:±320 mV
  • ENOB:14 位(典型值)
  • IDD1:10 mA(最大值)
  • 板载数字隔离器
  • 工作温度范围
    • −40°C 至 +125°C(16 引脚 SOIC_W)
    • −40°C 至 +105°C(8 引脚 SOIC_IC)
  • VDD1 上的工作电压为 20 V
  • 高 CMTI:150 kV/μs(最小值),VDD2 = 3.3 V
  • 宽体 SOIC
    • 16 引脚 SOIC_W
    • 8 引脚 SOIC_IC,爬电距离更长
  • 安全和监管审批
    • UL 认证
      • 5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 组件验收通知 5A(申请中)
    • VDE 合规证书
      • DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270 VPEAK
      • DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060 VPEAK(待定)
ADuM7703
16 位隔离式 Σ-Δ ADC
ADuM7703 Functional Block Diagram ADuM7703 Pin Configuration ADuM7703 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADuM7703

ADuM7703 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADuM7703 的功能完备的评估板
  • 板载电源
  • 独立功能
  • 与 SDP-H1 控制器板兼容
  • 基于 PC 的软件,用于控制和数据分析

产品详情

EV-ADuM7703-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户评估 ADuM7703 16 位隔离式 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 的所有功能。EVAL-SDP-CH1Z 系统演示平台高速 (SDP-H1) 控制器板通过 J9 连接器并使用分析控制评估 (ACE) 软件通过 PC 的 USB 端口控制 EV-ADuM7703-8FMCZ 评估板。ACE 软件页面上提供了可供下载的 ACE 软件。

板载组件包括一个隔离式 5 kV isoPower® 直流/直流转换器 (ADuM6000)、一个 50 mA、60 V 高效降压稳压器 (ADP2360ACPZ-5.0) 和一个 5 V、低噪声、低压差 (LDO) 稳压器 (ADP7104ARDZ-5.0)。

本用户指南介绍了如何使用 EV-ADuM7703-8FMCZ 来评估 ADuM7703。ADuM7703 是一款高性能二阶 Σ-Δ ADC,具有基于 ADI 公司 iCoupler 技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速一位数据流。

ADuM7703 数据手册中提供了 ADuM7703 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅该规格说明和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 SDP-H1 板的完整详细信息。

EVAL-ADuM7703
ADuM7703 评估板
EV-ADuM7703-8FMCZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum7703的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览