ADT7422

推荐新设计使用

适用于 VSM 应用的精度为 ±0.1°C 的 16 位数字 I2C 温度传感器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 焊接到 PCB 上后,精度符合 ASTM E1112 的临床温度测定规范
    • 3.0 V 下 25°C 至 50°C 时为 ±0.1°C
    • 2.7 V to 3.3 V 下 −20°C 至 +105°C 时为 ±0.25°C
  • 超低温度漂移:0.0073°C
    • 美国国家标准技术研究所 (NIST) 可追溯或等效
    • 上电时 6 ms 的快速首次温度转换
  • 简单的实现方式
    • 不需要温度校准或校正
    • 不需要线性度校正
  • 低功耗
    • 在 1 SPS 模式下 3.0 V 时为 140 μW(典型值)
    • 在关断模式下 3.0 V 时为 6 μW(典型值)
  • 可编程中断
    • 关键过温中断
    • 过温和欠温中断
  • I2C 兼容接口
  • 符合 RoHS 标准的 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
ADT7422
适用于 VSM 应用的精度为 ±0.1°C 的 16 位数字 I2C 温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

学习如何开始使用Mbed 1

Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。

Mbed支持 2


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EV-TempSense-ARDZ

±0.1°C、±0.25°C和±0.5°C精确温度传感器评估平台

特性和优点

功能完备的 Arduino 屏蔽板,适用于 ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 数字温度传感器。板载带状电缆连接器有利于使用 I2C 或 SPI 接口以实现微型远程传感器板。

PC 控制可搭配以下软件 IDE’一起使用:

  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
  • Arduino
  • Mbed

PC 控制可搭配以下软件系统一起使用:

  • SDP-S、SDP-B、SDP-K1 和 Arduino

与 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 兼容

温度传感器评估套件包含以下板:

  • EVAL-ADT7420ARDZ
  • EVAL-ADT7420MBZ
  • EVAL-ADT7320MBZ

需要±0.1°C精确测量时,可单独订购以下评估板。

  • EVAL-ADT7422MBZ

产品详情

EVAL-TempSense-ARDZ 评估板套件包含三个评估板,可以轻松评估 ADI 精密数字温度传感器的功能。可以在 Arduino 屏蔽板上直接连接到传感器,也可以通过带状电缆连接到外部传感器。将 EVAL-TempSense-ARDZ 与 Arduino 集成开发环境 (IDE) 或分析控制评估 (ACE) 软件配合使用时,请参阅 ADT7410、ADT7420、ADT7310 和 ADT7320 数据手册,同时参阅本用户指南。

ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 是高精度数字温度传感器,在各种工业温度范围内具有突出的性能。这些套件包含内部带隙基准电压源、温度传感器和 16 位模数转换器 (ADC),用于监控温度,并将其数字化,分辨率为 0.0078°C。这些套件具有 I2C 或 SPI 版本。

EV-TempSense-ARDZ
±0.1°C、±0.25°C和±0.5°C精确温度传感器评估平台

最新评论

近期浏览