ADN4650

量产

5 kV rms、600 Mbps双通道Tx或Rx通道LVDS隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 kV rms/3.75 kV rms LVDS隔离器
  • 符合TIA/EIA-644-A LVDS标准
  • 多种双通道配置
  • 最高600 Mbps开关速率,具有低抖动
    • 传播延迟:4.5 ns(最大值)
    • 峰峰值总抖动:151 ps(最大值,600 Mbps
    • 最大脉冲偏斜:100 ps
    • 最大器件间偏斜:600 ps
  • 2.5 V3.3 V电源
  • -75 dBc电源纹波抑制和毛刺抑制
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD隔离栅保护
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 具有600 Mbps PRBS频率,符合EN55022 B类辐射标准
  • 安全和法规认证(20引脚SOIC封装)
    • UL1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 424 V峰值
  • 对于开路、短路和端接输入具有故障安全功能,确保输出高电平(ADN4651/ADN4652)
  • 工作温度范围:−40°C+125°C
  • 选择封装和隔离选项
    • 3.75 kV rms,采用高度集成的20引脚SSOP封装
    • 5 kV rms,采用20引脚SOIC封装和7.8 mm爬电距离/电气间隙
ADN4650

5 kV rms、600 Mbps双通道Tx或Rx通道LVDS隔离器

提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADN4654 推荐用于新设计 5 kV RMS/3.75 kV RMS、双通道LVDS千兆位隔离器(0个反向通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADN4650

ADN4650评估板

特性和优点

  • 隔离接地层(逻辑端和总线端)
  • 通过SMA端子可方便地连接
    • 1 (VIN1/VDD1)和端2 (VIN2/VDD2) 3.3 V/2.5 V电源
    • 1 (GND1)和端2 (GND2)接地
    • LVDS输入信号:DIN1+DIN1−DIN2+DIN2−
    • LVDS输出信号:DOUT1+DOUT1−DOUT2+DOUT2−
  • 3.3 V2.5 V的跳线可选电源
  • 所有LVDS驱动器/接收器上的端接电阻


产品详情

EVAL-ADN4650EB1Z支持快速而轻松地评估ADN4650低电压差分信号(LVDS)隔离器,无需使用外部元件。ADN4650采用ADI公司的iCoupler®技术将2通道隔离器、LVDS接收器和驱动器集成到单通道、20引脚宽体SOIC封装中。它能以最高600 Mbps的数据速率工作,且具有极低的抖动。


该评估板具有单独用于隔离器各端的接地层和电源层。利用该分离性能可评估ADN4650,并实现器件两端之间的电流隔离。ADN4650各端上需提供3.3 V或2.5 V的跳线可选电源。使用片上LDO,采用外部3.3 V电源可以提供2.5 V电源。


ADN4650数据手册提供ADN4650的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南UG-933与数据手册。


EVAL-ADN4650
ADN4650评估板

最新评论

近期浏览