ADIN1100
推荐新设计使用稳健型、低功耗10BASE-T1L工业以太网PHY
- 产品模型
- 4
产品详情
- 符合10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019标准要求
- 电缆延伸范围高达1700 m,支持1.0 V p-p和2.4 V p-p
- 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p发送电平
- 支持本质安全应用
- 低功耗:39 mW(双电源,1.0 V p-p)
- 诊断
- 具有TDR的电缆故障检测
- 具有MSE的链路质量指示器
- 帧生成器和检查器
- 多种环回模式
- IEEE测试模式支持
- MII、RMII和RGMII MAC接口
- MDIO管理接口
- 使用引脚绑定的非托管配置包括
- 25 MHz晶振或外部时钟输入(RMII为50 MHz)
- 采用1.8 V或3.3 V单电源或双电源供电
- MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V、2.5 V或1.8 V
- 集成电源监控和POR
- EMC测试标准
- IEC 61000-4-4 EFT (±4 kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电)
- IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电)
- IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
- IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m)
- IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类)
- EN 55032电磁辐射骚扰(B类)
- 小型封装:40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
- 温度范围
- 工业:−40°C至+85°C
- 扩展:-40°C至+105°C
ADIN1100是一款低功耗单端口10BASE-T1L收发器,专为工业以太网应用而设计,符合IEEE®802.3cg-2019标准™ 以太网标准,用于长距离10Mbps单对以太网(SPE)。ADIN1100将以太网PHY核心与所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口控制寄存器和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑集成在一起,以管理复位、时钟控制和引脚配置。
ADIN1100支持长达1700米的电缆,并启用了自动协商,具有39 mW的超低功耗。
PHY核心支持IEEE 802.3cg标准中定义的1.0V p-p工作模式和2.4V p-p操作模式,可以从1.8V或3.3V的单个电源轨工作,较低电压选项支持1.0V p-p传输电压电平。
ADIN1100具有集成的电压供应监控电路和上电复位(POR)电路,以提高系统级的鲁棒性。
MDIO接口是用于主机处理器或MAC与ADIN1100之间通信的2线串行接口,从而允许访问PHY核心管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构兼容。
应用
- 过程控制
- 工厂自动化
- 建筑自动化
- 现场仪表和开关
想要开始开发10BASE-T1L解决方案?
为何不给我们的专家团队发送电子邮件以获取ADIN1100或评估板样片。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 8
视频 10
器件驱动器 5
解决方案设计及宣传手册 2
非常见问题 2
思想领导力 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIN1100BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1100BCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1100CCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) | ||
ADIN1100CCPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 5
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIN1100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论