ADCMP380
推荐新设计使用集成基准电压源的超低功耗电压比较器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 带片内基准电压源的比较器
- 超低功耗,ICC = 92 nA(典型值)
- 低至0.5 V的精密低压监控
- 传播延迟:23 μs(典型值)
- 开漏型输出
- 在全温度范围内提供精确的内部基准电平
- 1 V时为±1.6%
- 0.5 V时为±2.2%
- 使能输入
- 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
- 工作温度范围: −40°C至+85°C
ADCMP380是一款适合一般应用的超低功耗电压比较器,内部集成基准电压源。 超低功耗使该器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。
ADCMP380提供0.5 V和1 V两种内部基准电压,全温度范围内的精度分别为±2.2%和±1.6%。此内部基准电压源使得器件能够精确监控低至0.5 V的目标节点。 利用使能输入,无论输入处于何种状态,用户都可以让输出保持低电平。
ADCMP380采用6引脚1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 便携式/电池供电设备
- 电池监控器
- 能量采集
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCMP380-1ACBZ-RL7 | 6-Ball WLCSP (0.96mm x 1.46mm) | ||
ADCMP380-2ACBZ-RL7 | 6-Ball WLCSP (0.96mm x 1.46mm) |
这是最新版本的数据手册