ADAU1467

量产

具有扩展内部存储器和 I/O 功能的 Sigma DSP 数字音频处理器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过汽车应用认证
  • 完全可编程音频DSP,可改善声音处理性能
  • 可利用专有图形编程工具SigmaStudio开发自定义信号流程
  • 最高294.912 MHz、32位SigmaDSP内核(1.2 V)
    • 高达24 k字程序存储器
    • 高达80 k字参数/数据RAM
    • 48 kHz时每样本最多6144个SIMD指令
    • 48 kHz时数字音频延迟池最高1600 ms
  • 音频I/O和路由
    • 4个串行输入端口,4个串行输出端口
    • 48通道、32位数字I/O,采样速率高达192 kHz
    • 用于TDM、I2S、左对齐和右对齐格式、以及PCM的灵活配置
    • 8个立体声ASRC,比率范围从1:8到7.75:1和139 dB动态范围
    • 立体声S/PDIF输入和输出(192 kHz时)
    • 4个PDM麦克风输入通道
    • 多通道、字节可寻址TDM串行端口
  • 时钟振荡器可从晶振产生主时钟
  • 整数PLL和灵活的时钟发生器
  • 集成裸片温度传感器
  • I2C和SPI控制接口(从机和主机)
  • 独立操作
    • 从串行EEPROM自引导
    • 8通道、10位SAR辅助控制ADC
    • 26个多用途引脚用于数字控制和输出
  • 片内调节器用于从3.3 V电源产生1.2 V
  • 88引脚、12 mm × 12 mm LFCSP封装,具有5.3 mm裸露焊盘
  • 温度范围:-40°C至+105°C
ADAU1467

具有扩展内部存储器和 I/O 功能的 Sigma DSP 数字音频处理器

提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

技术文章 1

申请保密协议

ADAU1463/ADAU1467 评估板将从 2017 年 10 月开始上市。在此之前,建议使用 ADAU1452 评估板,此评估板的寄存器与 ADAU1463/ADAU1467 产品兼容。

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

SigmaStudio®+

汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案

更多内容

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

更多内容

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADAU1467Z

适用于 ADAU1463 和 ADAU1467 SigmaDSP 音频处理器的评估板

特性和优点

  • 4 个模拟输入
  • 8 个模拟输出
  • 立体声 S/PDIF 输入和输出
  • 自引导 EEPROM
  • 具有可通过接口连接到板外外设的头部

产品详情

该板适合ADAU1467和ADAU1463 SigmaDSP®处理器的评估和软件开发。请注意ADAU1467和ADAU1463的功能完全相同;不过,ADAU1467比ADAU1463包含更多的程序和数据存储器。使用该评估板评估ADAU1463时,选择ADAU1463模块(请参见SigmaStudio部分中的“设置通信”),而不是ADAU1467,如图16所示。执行此操作将通知编译器限制分配的存储器数量以便匹配ADAU1463。对于ADAU1463和ADAU1467,此用户指南中的所有其他程序和说明均相同。


通过该评估板,可访问ADAU1467的数字串行音频端口。四个模拟输入和八个模拟输出由评估套件随附的AD1937编解码器提供。开关可评估由具有多路复用功能的许多引脚提供的备选特性,且许多接头可访问串行音频端口以及主机和从机控制端口。这些可选模式和接头使EVAL-ADAU1467Z非常适合大型应用电路的原型制作以及初始器件评估。ADAU1467内核可通过ADI公司的SigmaStudio®软件编程设置,该软件通过USB接口(USBi)与评估板接口。板载电子可擦除可编程只读存储器(EEPROM)可针对自引导模式进行编程。该评估板采用6 V直流电源供电,根据评估板的要求进行稳压。印刷电路板(PCB)采用4层设计,内层具有接地层和电源层。该评估板包括用于外部模拟输入和输出的连接器以及光学索尼/飞利浦数字接口(S/PDIF)接口。主时钟由集成的振荡器电路以及板载12.288 MHz无源晶振提供。


有关完整详情,请参见ADAU1467和AD1937数据手册,使用该评估板时必须同时使用该用户指南与数据手册。

EVAL-ADAU1467Z
适用于 ADAU1463 和 ADAU1467 SigmaDSP 音频处理器的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1467的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览