AD4116
推荐新设计使用具有 ±10 V、10 MΩ输入和缓冲低电平输入的单电源、24位、Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有集成模拟前端的 24 位 ADC
- 快速灵活的输出速率:1.25 SPS 至 62.5 kSPS
- 频道扫描数据速率
- 每通道 12422 SPS(80 μs 稳定,sinc5 + sinc1)
- 每通道 20618 SPS(48 μs 稳定,sinc3)
- 20 SPS 时每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 抑制为 85 dB
- ±10 V 输入,4 个差分或 11 个单端
- 引脚绝对最大额定值:±65 V
- 绝对输入引脚电压高达 ±20 V
- ≥10 MΩ 阻抗
- 低电平直接 ADC 输入
- ±VREF 输入,2 个差分或 4 个单端
- 绝对输入引脚电压,AVDD 至 AVSS
- 真正的轨到轨模拟输入缓冲区
- 片内 2.5 V 基准电压源
- 25°C 时精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C(典型值)
- 内部或外部时钟
- 电源
- AVDD 至 ABCC = 4.5 V 至 5.5 V
- IOVDD 至 DGND = 2 V 至 5.5 V
- 总 IDD (AVDD + IOVDD) = 6.15 mA
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的 Schmitt 触发器)
- 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
AD4116是一款低功耗、低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),它集成了一个模拟前端(AFE),支持6个全差分或11个单端高阻抗(≥10 MΩ)双极性±10 V电压输入。额外的2个差分或4个单端/伪差分直接ADC输入在较低的输入范围内提供出色的性能。
AD4116还集成了关键的模拟和数字信号调理模块,可为使用的每个模拟输入通道配置八种单独的设置。多达16个通道可随时使能。通道定义为任何标准模拟电压输入或低电平直接ADC输入。AD4116使用sinc5 + sinc1滤波器和sinc3滤波器分别提供12,422 SPS (80 μs)的最大通道扫描速率以及每通道20,618 SPS (48 μs)速率。
嵌入式2.5 V、低漂移(5 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲器)减少了外部元件数量。
数字滤波器提供灵活的设置,包括以27.27 SPS输出数据速率实现50 Hz和60 Hz同时抑制。用户可根据应用中每个通道的需求选择不同的滤波器设置。自动通道时序控制器能够让ADC在每个使能的通道之间切换。
AD4116的精密性能通过集成ADI公司专有的iPassives®技术来实现。
AD4116采用单电源供电,因而便于在电气隔离应用中使用。额定工作温度范围为−40°C至+105°C。AD4116采用40引脚、6 mm×6 mm LFCSP封装。
应用
- 过程控制
- PLC和DCS模块
- 仪器仪表和测量
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
常见问题 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4116BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD4116BCPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 5
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?