AD4114

推荐新设计使用

具有±10 V输入的单电源、多通道、31.25 kSPS、24位Σ-∆型ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有集成 AFE 的 24 位 ADC
    • 快速灵活的输出速率:1.25 SPS 至 31.25 kSPS
    • 每个通道的通道扫描数据速率为 6.21 kSPS(建立时间为 161 μs)
    • 1007 SPS 时每个通道 17.3 个无噪声位
    • 20 SPS 时,每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 共模抑制比为 120 dB
  • ±10 V 输入,8 个差分或 16 个单端
    • VIN 引脚绝对最大额定值:± 65 V
    • 绝对输入引脚电压高达 ±20 V
    • 最小 1MΩ 阻抗
    • 25°C 时,0.07% TUE
  • 片内 2.5 V 基准电压源
    • 25°C 的初始精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C (典型值)
  • 内部或外部时钟
  • 电源
    • AVDD = 3.0 V 至 5.5 V
    • IOVDD = 2 V 至 5.5 V
    • 总电流消耗:AVDD + IOVDD (IDD) = 3.9 mA
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的 Schmitt 触发器)
    • 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
AD4114

具有±10 V输入的单电源、多通道、31.25 kSPS、24位Σ-∆型ADC

AD4114 Functional Block Diagram AD4114 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1

设计工具 1


评估套件

eval board
EVAL-AD4114

AD4114 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD4114 的功能完备的评估板
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)

产品详情

EVAL-AD4114SDZ 是一款功能完备的评估板,可用于评估 AD4114 的所有特性。AD4114 是一款 24 位、125 kSPS、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),输入电压范围为 ±10 V(16 个单端通道或 8 个全差分通道)。所有通道都具有板载过压和过流保护

EVAL-AD4114SDZ 板包括基准电压源、电源和数据绝缘,并可以连接到 ADI公司的系统演示平台 (SDP) 硬件。SDP-B 板可通过通用串行总线 (USB) 端口连接到 PC,并可以从 PC USB 端口为 EVAL-AD4114SDZ 板供电。

AD411x Eval+ 评估软件可以配置 AD4114 功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。

AD4114 数据手册中包含 AD4114 的完整规格说明,在使用 EVAL-AD4114SDZ 评估板时,必须同时参阅该说明和本用户指南。

EVAL-AD4114
AD4114 评估板
EVAL-AD4114SDZ

最新评论

近期浏览