AD4112

推荐新设计使用

具有 ±10 V 和 0 mA 至 20 mA 输入的低功耗 24 位 Σ-Δ ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 根据以下标准进行鲁棒性测试:IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-6、CISPR 11
  • 集成模拟前端的 24 位 ADC
    • 快速灵活的输出速率:1.25 SPS至31.25 kSPS
    • 每通道通道扫描速率:6.21 kSPS(161 μs建立时间)
    • 1 kSPS 时每个通道 16 个无噪声位
    • 20 SPS 时每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 抑制为 85 dB
  • ±10 V 输入,4 个差分或 8 个单端
    • 引脚绝对最大额定值:±50 V
    • 高达 ±20 V 的超量程
    • ≥1 MΩ 阻抗
    • 25°C 时精度为 ±0.06%
  • 0 mA 至 20 mA 输入,4 个单端
    • 引脚绝对最大额定值:±50 mA
    • 高达 −0.5 mA 至 +24 mA 的超量程
    • 60 Ω 阻抗
    • 25°C 时精度为 ±0.08%
  • 片内 2.5 V 基准电压源
    • 25°C 时精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C(典型值)
  • 内部或外部时钟
  • 电源
    • AVDD = 3.0 V 至 5.5 V
    • IOVDD = 2 V 至 5.5 V
    • 总 IDD = 3.9 mA
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的施密特触发器)
    • SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
AD4112
具有 ±10 V 和 0 mA 至 20 mA 输入的低功耗 24 位 Σ-Δ ADC
AD4112 Functional Block Diagram AD4112 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

设计工具 1

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD4112

AD4112 评估板

特性和优点

产品详情

EVAL-AD4112SDZ 是一款可用于评估 AD4112 的所有特性的功能完备的评估板。AD4112 是一款 24 位 31.25 kSPS 模数转换器 (ADC),输入电压范围为 ±10 V(八个单端通道或四个全差分通道),四个电流通道的工作电流范围为 0 mA 至 20 mA。所有通道都具有板载过压和过流保护

EVAL-AD4112SDZ 板包括基准电压源以及电源和数据绝缘,并可以连接到 Analog Devices, Inc. 的 SDP-B 系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)。SDP-B 板可通过通用串行总线 (USB) 端口连接到 PC,并可以从 PC USB 端口为 EVAL-AD4112SDZ 板供电。

AD411X Eval+ 评估软件可以配置 AD4112 器件功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。

产品数据手册中包含 AD4112 的完整规格说明,使用 EVAL-AD4112SDZ 评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。

EVAL-AD4112
AD4112 评估板
EVAL-AD4112SDZ ANGLE EVAL-AD4112SDZ BOTTOM EVAL-AD4112SDZ TOP

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad4112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览