AD4032-24

推荐新设计使用

24位、500 kSPS、SAR ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能
    • 吞吐速率:2个MSPS (AD4030-24)或500 kSPS (AD4032-24)选项
    • INL:±0.9 ppm(最大值,−40°C至+125°C)
    • SNR:108.4 dB(典型值)
    • THD:-127 dB(典型值)
    • NSD:−169 dBFS/Hz(典型值)
  • 低功耗
    • 30 mW (2 MSPS)
    • 10 mW(500 kSPS时)
    • 3 mW(10 kSPS时)
  • Easy Drive 特性降低了系统复杂性
    • 直流输入具有1.2 μA低输入电流
    • 宽输入共模范围:−(1/128) × VREF至+(129/128) × VREF
  • 灵活的外部基准电压范围:4.096 V至5 V
    • 集成2 µF旁路电容的高精度集成基准电压源缓冲器
  • 具有高达216抽取率的可编程模块平均滤波器
    • 扩展样本分辨率高达30位
    • 超量程和同步位
  • 灵活的SPI数字接口
    • 1个、2个或4个SDO通道支持较慢的SCK
    • 回波时钟模式可简化使用数字隔离器
    • 兼容1.2 V至1.8 V逻辑
  • 采用7 mm × 7 mm 64引脚CSP_BGA封装,内部电源和基准电容有助于缩减系统尺寸
AD4032-24
24位、500 kSPS、SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD4030-24

AD4030-24 评估板,精密单通道 24 位 SAR ADC

特性和优点

  • 板载基准电压源、时钟源和 ADC 驱动器
  • 通用模拟信号调理电路
  • FMC-LPC 系统板连接器
  • 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE PC 软件
  • 与其他现成的控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4030-24FMCZ 评估板可快速轻松地评估 AD4030 系列 24 位精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。

AD4030-24  是一款低功耗、24 位精度的 SAR ADC,支持高达 2 MSPS。该评估板展示了 AD4030-24 的性能,并为各种系统应用提供了可配置的模拟前端 (AFE)。

EVAL-AD4030-24FMCZ 评估板设计用于与 Digilent ZedBoard一起使用。ZedBoard 用于控制数据捕获和缓冲。评估板通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 低引脚数 (LPC) 连接器连接到 ZedBoard 板。ZedBoard 托管 Xilinx Zynq7000 SoC,它具有两个处理器内核和可编程 FPGA 架构。ZedBoard 通过 USB 连接到 PC。

评估板包括:

  • 一种高精度缓冲带隙 5 伏基准 (LTC6655)。
  • 为 AD4030-24 提供信号调节和驱动的模拟前端 (AFE)。AFE 可配置为使用双缓冲器配置中的 ADA4896-2 或全差分放大器 ADA4945-1。
  • 一个可选的 100 MHz 时钟源,为 FPGA 和 ADC 提供参考时钟。
  • 完整的电源解决方案,通过 FMC 连接器从 ZedBoard 提供的 12 伏电源提供所有必要的电压轨。

这些产品的完整描述可在其各自的数据表中找到,使用评估板时应查阅这些数据表。

应用

  • 自动测试设备
  • 数字控制回路
  • 医疗仪器仪表
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器仪表

EVAL-AD4030-24
AD4030-24 评估板,精密单通道 24 位 SAR ADC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4032-24的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览