AD2435

推荐新设计使用

汽车音频总线 A2B 收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

A2B 总线特性

  • 线形拓扑结构
    • 单个主节点,最多 16 个从属节点
    • 节点间距离长达 15 米,整个线缆长度达 80 米
  • 远距离通信
    • 同步数据
      • 多通道 I2S/时分复用至 I2S/时分复用
      • 时钟同步,相位在所有节点中对齐
      • 低延迟从属节点到节点通信
    • I2C 至 I2C 控制和状态信息
    • 远距离 GPIO
  • 总线电源或本地电源从属节点
  • 可使用 SigmaStudio 图形软件工具进行配置
  • AEC-Q100 适用于汽车应用

基线 A2B T收发器特性

  • 可配置为 A2B 总线主节点或从属节点
  • 可通过 I2C 和接口进行编程
  • 8 位到 32 位多通道 I2S/时分复用接口
    • I2S/时分复用/PDM 可编程数据速率
    • 多达 32 路上游和 32 路下游通道
  • 主或从属节点上的四个高动态范围麦克风的 PDM 输入
  • 通过多达四个 PDM 麦克风同时接收 I2S 数据
  • 为每个收发器提供唯一 ID 寄存器
  • 支持交越或直通布线
  • 提供可编程设置以优化 EMC 性能

AD243x 收发器增强功能

  • 混合信号
    • 高达 50 W A2B 总线功率
    • 稳压器容量增加(高达 100 mA)
    • 电源电压的 ADC 监控
    • 在低电压输入 (LVI) 模式下,支持 VIN 上的 3.3V 输入
  • 数字
    • 远距离高速 SPI(高达 10 Mbps)
    • A2B 总线自我发现
    • 专用硬件复位引脚
    • I2S/时分复用交叉开关
      • Tx/Rx 时分复用通道数据到 A2B 插槽的灵活映射
    • 支持 I2C 快速模式 plus(1 MHz)
    • 支持使用四个 PWM 输出的机舱 LED 控制
    • 八个 GPIO 引脚,具有可配置的引脚映射
AD2435
汽车音频总线 A2B 收发器
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

更多内容

SigmaStudio®+

汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案

更多内容

A2B® 软件

A2B 网络设计工具和嵌入式软件堆栈使音频网络设计人员能够以图形方式设计A2B网络,并将其部署到嵌入式平台中

更多内容

评估套件

eval board
A2B Bus Analyzer

A2B节点仿真器和总线流量监控器

特性和优点

主要产品特性

  • 节点仿真器
    • AD243x—主/从节点—标准/高功率
    • AD242x—主/从节点
  • A2B总线流量监控器
  • 监控器和仿真器同步操作
  • 可选音频接口
    • 模拟I/O
    • 数字SPDIF I/O
    • USB2.0音频类
    • 流传输自/至PC
  • 直观图形用户界面
    • 在Windows、Linux、MacOS上受支持
  • 软件开发套件(SDK)

主要优势

  • 功能强大的多功能硬件
  • 支持快速开发
  • 硬件锁定许可证
  • 软件推送通知
  • 无缝集成到SigmaStudio+
  • 与SigmaStudio完全兼容

如需更多产品信息,请与您最近的ADI销售办事处联系,填写保密协议(NDA)后方可获得。有关技术支持,请发送电子邮件至a2b.analyzer.support@analog.com。如需其它支持,请联系ADI公司当地经销商

产品详情

ADI A2B总线分析仪是一款可靠的开发工具,支持基于A2B网络的AD242x/3x设计和调试。它可以配置为有源总线仿真工具和/或无源总线监控器。

该工具包括以下主要器件:

  • 硬件装置
    • A2B主/从节点仿真
    • 无源总线流量监控器
    • 各种音频输入/输出接口
    • 用于音频和控制通信的高速USB接口
  • GUI应用
    • 用于器件配置和控制的直观GUI
    • 捕获/播放PC上的实时音频流和总线流量
    • 将测试音/流从PC注入总线进行调试
    • A2B网络/节点管理和诊断
    • 使用ASIO/ALSA/CoreAudio通过USB进行音频流传输
    • 支持Windows、Linux、MacOS
  • SDK
    • 用于创建定制应用的软件开发套件(SDK)

此工具可用于以下场景:

  • 工程 – 设计和开发
  • 测试和验证
  • 试生产测试
  • 正在进行CE/FCC认证

A2B Bus Analyzer
A2B节点仿真器和总线流量监控器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD2435W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览