78M6613

单相交流电测量IC

业内首款能量测量SoC方案,支持AC-DC电源系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在2000:1较宽的电流范围和整个温度范围内,精度优于0.5% Wh
  • 电压基准< 40ppm/°C
  • 4路传感器输入—以V3P3A作为参考
  • 22位Σ-Δ ADC,带有独立的32位计算引擎(CE)
  • 8位MPU (80515),每个时钟周期执行一条指令,2KB MPU XRAM
  • 32KB安全闪存
  • 集成在线仿真器(ICE)接口,用于MPU调试
  • 32kHz时基,带硬件看门狗定时器
  • UART接口和多达10个耐压5V的通用I/O
  • 采用符合RoHS标准(6/6)的无铅(Pb)、32引脚QFN (5mm x 5mm)封装
  • 完备的应用固件,支持:
    • 真正的电流、电压、电网频率、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数RMS数值计算
    • 累积瓦时、千瓦时计算
    • 智能过零开关控制
    • 数字温度补偿
    • 相位补偿(±15°)
    • 快速校准程序
    • 46Hz至64Hz电网频率范围,采用相同校准
78M6613
单相交流电测量IC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
78M6612 单相、双输出功率和电能测量IC
78M6618 八通道功率和电能测量IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 78M6613的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论