71M6543H
电表IC
在电表设计中省去昂贵的电流变压器
产品详情
- 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
- 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
- 两路电流传感器输入,可选择差分模式
- 多达4路脉冲输出,带有脉冲计数功能
- 四象限表计
- 用于计量的温度补偿
- 用于RTC的温度补偿
- 多达6个共用LCD控制器
71M6543F/71M6543H是Teridian的第4代多相片上系统(SoC),具有5MHz、8051兼容的MPU内核,以及低功耗实时时钟(RTC),带有数字温度补偿、闪存和LCD驱动器。我们的单转换器技术(Single Converter Technology®),配合22位Σ-∆模/数转换器(ADC)、3或4路模拟输入、数字温度补偿、精密电压基准、32位计算引擎,能够以最少的外部元件支持各种领域的表计应用。
71M6543F/71M6543H支持用于连接71M6x01系列隔离传感器的可选接口,从而有效缩减了BOM成本,提供防磁篡改功能和高度可靠性。其它特性包括SPI™接口、高级电源管理、主电源和电池模式下超低功耗工作模式、3/5KB公共RAM,以及电表工作时可现场编程的32/64KB程序和/或数据闪存,每个SEG驱动引脚能够驱动多达6段LCD。高速处理和采样速率与差分输入相组合,为住宅电表提供强大的表计平台。
应用
- null
- null
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 71m6543h的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论