71M6103
隔离传感器IC
在电表设计中省去昂贵的电流变压器
Viewing:
产品详情
- 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
- 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
- 分流电阻可低至50µΩ
- 片上温度传感器,使得71M654x能够进行本地数字温度补偿
- 22位ADC
- 利用71M654x通过变送器发送的脉冲供电
- 3.3mW典型功耗
- 片上功率监测
- 工业级温度范围
- 8引脚无铅(Pb) SO封装
71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)隔离传感器IC使Maxim Integrated的第4代多相表计71M654x片上系统(SoC)能够使用非隔离传感器,例如电阻分流器,无需昂贵的非线性隔离变送器或CT。由低成本脉冲变压器提供隔离,在71M654x和隔离传感器IC之间形成双向数字通信链路。
71M6xxx隔离传感器IC包含22位Σ-Δ ADC、差分输入放大器、精密电压基准、温度传感器,以及电源电压发生器,由71M654x产生的功率脉冲供电。
与71M654x表计SoC配合使用时,隔离传感器IC为单相和多相应用有效缩减了BOM成本,提供前所未有的防磁篡改功能和高度可靠性。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 71M6103的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论