71M6543F

电表IC

在电表设计中省去昂贵的电流变压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 两路电流传感器输入,可选择差分模式
  • 多达4路脉冲输出,带有脉冲计数功能
  • 四象限表计
  • 用于计量的温度补偿
  • 用于RTC的温度补偿
  • 多达6个共用LCD控制器
71M6543F
电表IC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
71M6603 隔离传感器IC
71M6103 隔离传感器IC
71M6203 隔离传感器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

71M6543F-DB-CT

71M6543F演示板

特性和优点

演示套件包括
  • DB6543 REV 4.0演示板(带有3个71M6203或71M6103 IC和一个预装载演示程序的71M6543F IC)或输入配置为CT的DB6543 REV 5.0演示板
  • 5VDC/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容于Switchcraft 712A)
  • USB电缆
  • CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、演示代码(源程序和执行文件)以及使用说明
  • ANSI板提供三个50µΩ分流电阻器,Oswell P/N EBSB20050H-92-19-73-6.4-V1 (可选,ANSI板)
  • 三个120µΩ分流电阻器,Oswell P/N EBSA15120-32-14.8-21-6.2-V1 (可选,IEC板)

产品详情

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的DB6543 REV 4.0和REV 5.0演示板与远端传感器接口或CT传感器一起用于评估71M6543F器件在多相电表中的应用。该演示板可评估71M6543F电表芯片的测量精度及整体系统的应用。

DB6543 REV 4.0演示板安装了71M6543F集成电路、三个71M6103或71M6203远端接口IC、以及串行EEPROM、仿真端口、板上电源以及用于PC串口通信的USB接口等外围电路。

DB6543 REV 5.0演示板经过优化,需要连接外部CT,其它电路与REV 4.0演示板相同。

所有演示板均在71M6543F IC闪存存储器中预先安装了演示程序(演示代码)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,可直接控制外围电路、闪存编程以及CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。

REV 4.0演示板上的71M6543F IC已经预先编程并在出厂时对板上50µΩ或120µΩ分流器进行了预校准。用户对硬件进行更改后,演示板还可配合CT工作。该配置需要不同版本的演示程序以及不同设置。需注意的是:DB6543 REV 5.0演示板配合CT工作时,71M6543F能够获得更好性能。

应用

  • 电表

71M6543F-DB

71M6543F演示板

特性和优点

演示套件包括
  • DB6543 REV 4.0演示板(带有3个71M6203或71M6103 IC和一个预装载演示程序的71M6543F IC)或输入配置为CT的DB6543 REV 5.0演示板
  • 5VDC/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容于Switchcraft 712A)
  • USB电缆
  • CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、演示代码(源程序和执行文件)以及使用说明
  • ANSI板提供三个50µΩ分流电阻器,Oswell P/N EBSB20050H-92-19-73-6.4-V1 (可选,ANSI板)
  • 三个120µΩ分流电阻器,Oswell P/N EBSA15120-32-14.8-21-6.2-V1 (可选,IEC板)

产品详情

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的DB6543 REV 4.0和REV 5.0演示板与远端传感器接口或CT传感器一起用于评估71M6543F器件在多相电表中的应用。该演示板可评估71M6543F电表芯片的测量精度及整体系统的应用。

DB6543 REV 4.0演示板安装了71M6543F集成电路、三个71M6103或71M6203远端接口IC、以及串行EEPROM、仿真端口、板上电源以及用于PC串口通信的USB接口等外围电路。

DB6543 REV 5.0演示板经过优化,需要连接外部CT,其它电路与REV 4.0演示板相同。

所有演示板均在71M6543F IC闪存存储器中预先安装了演示程序(演示代码)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,可直接控制外围电路、闪存编程以及CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。

REV 4.0演示板上的71M6543F IC已经预先编程并在出厂时对板上50µΩ或120µΩ分流器进行了预校准。用户对硬件进行更改后,演示板还可配合CT工作。该配置需要不同版本的演示程序以及不同设置。需注意的是:DB6543 REV 5.0演示板配合CT工作时,71M6543F能够获得更好性能。

应用

  • 电表

71M6543F-DB-CT
71M6543F演示板
71M6543F-DB
71M6543F演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 71M6543F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论