设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

描述

当今内置模/数转换器(ADC)的现场可编程门阵列(FPGA)和微控制器支持低分辨率和低电压模拟输入。然而,这些ADC不能满足要求较高分辨率和较高输入电压的工业控制和工业自动化应用的需求。Santa Fe (MAXREFDES5)子系统设计为16位、高精度工业模拟前端(AFE),支持-10V至+10V、0至10V和4–20mA电流环路信号,具有隔离电源和数据通路,集成在小尺寸外形封装中。Santa Fe设计集成低噪声、高阻模拟缓冲器(MAX9632);带有创新片上衰减的高精度ADC(MAX1301);超高精度4.096V电压基准(MAX6126);600VRMS数据隔离(MAX14850);隔离/稳压+12V、-12V和5V 电源(MAX256/MAX1659)。该AFE方案可用于需要高精度模/数转换的任何应用,但主要目标应用为工业传感器、工业自动化、过程控制、可编程逻辑控制器(PLC)和医疗应用。

优势和特点

  • 高精度
  • ±10V,0至10V和4–20mA输入
  • 隔离电源和数据
  • 小尺寸印刷电路板(PCB)
  • 器件驱动器
  • C语言源代码
  • Pmod™兼容规格

详情

Tools & Simulations

Software Development

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。