设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • Schematic
  • Bill of Materials
  • PCB layout
  • Nexys 3 platform
  • Zedboard platform

下载设计文件 47.02 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES12# ($70.18) EV Kit
查询库存和在线购买

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

MAX3191x GitHub Linux Driver Source Code

描述

工业控制、工业自动化、电机控制及过程自动化应用领域常需要二进制/数字传感器及开关,系统往往需要很多光耦来隔离传感器通道。Corona (MAXREFDES12#)子系统参考设计提供可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块的前端接口电路,该序列化特性极大地减少了隔离光耦的数量。参考设计支持高压输入(最高达36V),电源和数据隔离——全部集成在小尺寸封装中。Corona设计集成一个八通道数字输入电平转换器/串行器(MAX31911)、数据隔离器(MAX14850)和用于隔离电源设计的H桥变压器驱动器(MAX13256)。Corona数字输入电路方案主要用于PLC、工业自动化、过程自动化和电机控制应用领域的数字输入模块。

优势和特点

  • 八路高压输入通道(最高36V)
  • 片上8-1串行器,SPI接口
  • 内部5V稳压器
  • 隔离电源和数据
  • 小尺寸印制板(PCB)面积
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • Pmod™兼容规格

详情

Tools & Simulations

Software Development

文件和资源

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。