MAXQ7667

量产

基于16位RISC微控制器的超声测距系统

低成本、完备的超声传感器方案,适用于车体电子和工业设备

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 智能化模拟外设
    • 专用的超声突发信号发生器
    • 回波接收通道(包括LNA、Σ-Δ ADC)
    • 5通道、12位SAR ADC,采样速率为250ksps
    • 为ADC提供内置带隙电压基准(也可采用外部电压基准)
  • 定时器/数字I/O外设
  • 高性能、低功耗16位RISC内核
  • 程序和数据存储器
  • 晶体/时钟模块
  • 16 x 16硬件乘法器,带48位累加器,单时钟指令周期
  • 电源管理模块
  • JTAG接口
  • 通用异步收发器(UART)
  • 本地互联网络(LIN)
MAXQ7667
基于16位RISC微控制器的超声测距系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAXQ7667EVKIT

MAXQ7667评估板

特性和优点

  • MAXQ7667 16位RISC µC
    • 32KB (16K x 16)闪存
    • 4096字节(2048 x 16)数据RAM
  • 超声传感器,带有驱动变压器
  • UART/LIN物理接口
    • RS-232
    • RS-485
    • LIN
  • 4KB SPI E²PROM
  • 外部2.5V电压基准
  • 外部温度传感器
  • 串口或USB至JTAG接口,用于编程/调试
  • 外部电源失效监控

产品详情

MAXQ7667评估板(EV kit)提供了一个评估MAXQ7667超声测距微控制器(µC)的简易平台。评估板包含连接PC以及运行演示应用程序所需的所有硬件电路。除MAXQ7667微控制器外,该评估板还包含带有驱动变压器的超声传感器、外部温度传感器、用于非易失存储的SPI™ E²PROM、以及用于连接汽车网络的LIN收发器。

应用

  • 自动控制
  • 停车管理
  • 手持式设备
  • 工业处理器
  • 交通安全系统

MAXQ7667EVKIT
MAXQ7667评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ7667的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论