MAX9880A

量产

低功耗、高性能、双I²S、立体声音频编解码器

灵活的输入和输出架构简化便携产品设计并提供高品质音频

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8V单电源供电
  • 10.6mW回放功耗
  • 8kHz至96kHz立体声DAC具有96dB动态范围
  • 8kHz至48kHz立体声ADC具有82dB动态范围
  • 支持10MHz至60MHz范围的任何主时钟操作
  • 立体声麦克风输入支持数字麦克风
  • 立体声耳机放大器:差分(30mW)、单端或无电容(10mW)
  • 立体声线入和立体声线出
  • 阻带衰减大于70dB的语音滤波器
  • 电池测量的辅助ADC
  • 全面的耳机检测
  • 两个I²S和TDM兼容数字音频接口
  • I²C或SPI兼容控制总线,具有3.6V输入容限
MAX9880A
低功耗、高性能、双I²S、立体声音频编解码器
MAX9880A:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX9880AEVKIT

MAX9880A评估板

特性和优点

  • USB供电
  • 可配置I²C/2线或SPI接口
  • USB、TOSLINK和RCA音频输入连接
  • 3.5mm、TOSLINK和RCA音频输出连接
  • Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista® (32位)兼容软件
  • 表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9880A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估带有音频处理功能的低功耗、高性能、立体声音频编解码器MAX9880A IC。为方便评估,评估板包括输入和输出RCA连接、无电容和单端耳机连接器(J3、J4)以及2个板载数字麦克风(U15、U16)。

评估板集成了数字音频收发器(U11)和USB立体声音频DAC (U12)。数字音频收发器通过板载TOSLINK连接器(J5、J6)提供音频输入和输出,USB立体声音频DAC通过微型USB连接器(J10)提供音频输入。

器件的I²C/2线和SPI™控制总线连接至板载MAXQ2000微控制器,允许利用评估软件进行评估。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式游戏机
  • 便携式多媒体播放器
  • 平板PC

MAX9880AEVKIT
MAX9880A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9880A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览