MAX9860
量产16位、单声道音频编解码器
超低功耗单声道编解码器,提供可编程数字滤波器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.8V单电源供电
- 数字高通椭圆滤波器,带217Hz的陷波(GSM)
- 单声道30mW BTL耳机放大器
- 双路低噪声麦克风输入
- 自动麦克风增益控制和噪声选通
- 90dB DAC DR (fS = 48kHz)
- 81dB ADC DR (fS = 48kHz)
- 支持10MHz至60MHz的主时钟频率
- 支持8kHz至48kHz的采样速率
- 灵活的数字音频接口
- 无咔嗒/噼噗声操作
- 2线、I²C兼容控制接口
- 采用24引脚、薄型QFN、4mm x 4mm x 0.8mm封装
MAX9860是低功耗、语音单声道音频编解码器,可以为无线语音耳机和其它单声道语音音频设备提供完整的音频方案。MAX9860采用片上桥接负载单声道耳机放大器,在1.8V单电源供电时能够向32Ω听筒输出30mW的功率。器件的超低功耗使其成为电池供电设备的理想选择。
MAX9860灵活的时钟电路采用10MHz至60MHz的公共系统时钟频率,省去了外部PLL和多个晶体振荡器。无论工作在同步或异步方式,ADC和DAC均可支持8kHz至48kHz的采样速率。器件同时还支持主机定时和从机定时模式。
器件具有两路差分麦克风输入、用户可编程的前置放大器以及可编程增益放大器。启动/释放时间和信号门限可选的自动增益控制,可实现最大的动态范围。门限可选的噪声选通在没有连接信号时可保证通道安静。DAC和ADC数字滤波器可实现带外信号的全衰减以及5阶GSM兼容的数字高通滤波。数字侧语音混频音器可实现麦克风/ADC信号至DAC/耳机输出的环回。
串行DAC和ADC数据通过灵活的数字I²S兼容接口传输,并且支持TDM模式。模式设定、音量控制以及关断等可通过2线、I²C兼容接口进行编程设置。
MAX9860工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用高度极低的4mm x 4mm、24引脚薄形QFN封装。
申请S/W驱动(English only)
应用
- 音频配件
- 音频耳机
- 移动电话
- 便携式导航设备
- 智能电话
- VoIP电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9860ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX9860ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9860的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论