概览
优势和特点
- 完全装配并经过测试
- 2.8V至5.5V单电源工作
- 经过验证的音频PCB布局
- 板载USB至I2C接口
- 板载USB至I2S转换器
- 板载S/PDIF收发器
- 板载时钟源
- 板载数字麦克风
- Windows XP、7和8兼容软件
产品详情
MAX98090 (TQFN)评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX98090 (TQFN)音频编解码器。MAX98090是一款集成音频编解码器,包括听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器,以及数字信号处理。
为了方便连接至各种音频源,评估板包括音频器件,将USB和S/PDIF数据转换为I2S数据。评估板也集成MAXQ2000微控制器,支持与具有I2C和SPI功能的板载器件进行I2C和SPI通信。简单、直观的图形用户界面(GUI)提供Windows XP®、Windows 7或Windows 8兼容软件以支持Windows® OS与评估板之间的通信。
也提供支持WLP封装的评估板:MAX98090EVKIT#WLP
观看视频:MAX98090特性介绍。
观看视频:MAX98090评估板的安装
应用
- 智能电话
- 平板电脑
文档
-
MAX98090EVKIT#TQFN Gerber File - Design Files2023/11/3ZIP1M