概览
优势和特点
- 完备的硬件系统,设置简单、无需其他工具或特殊设备
- 评估软件(兼容Windows® 10)提供易于使用的图形用户界面
- MAX98050评估软件能够完全访问所有硬件寄存器
- Hearable Sound Studio Basic软件支持数字滤波器设计和声学硬件评估
产品详情
MAX98050评估系统(MAX98050EVSYS#)用于评估MAX98050低功耗、高性能音频编解码器(CODEC),器件集成了低延迟数字滤波器,适用于无线耳戴式设备、耳麦和耳机。评估系统包括2块MAX98050开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3)、Maxim的Dual EVKit适配器板和USB电缆。除硬件外,还提供MAX98050评估软件以及Hearable Sound Studio Basic软件供用户下载。
建议配合使用AUDINT3板作为评估系统,以对DEV电路板进行评估。评估系统的硬件可配置为单声道(1块DEV板)或立体声(2块DEV板)。MAX98050支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口,以及I2C控制接口。
AUDINT3电路板提供正确操作MAX98050所需的全部电源电压。此外,AUDINT3提供评估系统所需的USB至PCM和USB至I2C连接接口。评估系统的简图提供了DEV电路板、Dual EVKit适配器板以及AUDINT3电路板连接的详细信息。
通过图形用户界面(GUI),MAX98050评估软件,能够完全访问所有硬件寄存器。另外提供Hearable Sound Studio Basic软件,有利于调谐板载5波段回放均衡器、数字滤波器通道和数字滤波器动态范围补偿(DRC)等性能。
文档
-
MAX98050EVSYS: Evaluation Kit for the MAX98050 Data Sheet (Rev. 0)2020/11/23PDF2M
-
MAX98050EVSYS ODB Files - Design Files2023/6/26ZIP1M