适用于耳戴式设备和可穿戴设备的音频解决方案
低功耗音频逐渐成为取代电池供电设备(例如可听戴设备和可穿戴设备)上耗电的可视显示器的常用替代方案。凭借在高保真音频、低功耗电子设备和电池管理方面的丰富经验和专业知识,ADI为您提供必要的音频解决方案,助您拥抱这一趋势。
价值和优势
我们提供广泛的编解码器和D类音频解决方案产品系列,针对可听戴设备和可穿戴设备进行了优化,具有优越的性能和出色的信噪比(SNR)。我们的扬声器放大器提供小于1 W至50 W的输出功率。创新的封装技术提供小尺寸AB类和D类放大器,可用于需要极少配置的设计解决方案。我们的Dynamic Speaker Management™ (DSM)智能放大器将高性能电流和电压(IV)检测放大器与获得专利的DSM算法相结合,使微型扬声器提供更响亮、更丰富的声音。最后,我们的电池管理解决方案可实现低功耗操作,有助于延长可听戴和可穿戴技术的运行时间和整体使用寿命。
在软件方面,我们提供丰富的编程功能(例如SigmaStudio®)和一个广泛的算法库,包括我们和第三方的产品。
实现高性能电流和电压检测放大器
只需很少的配置即可享用设计解决方案
优化可听戴设备和可穿戴设备的信噪比
借助ADI的可听戴解决方案,宝华韦健得以开发出全新的降噪耳机平台,提供多种ANC等级和超长的播放时间,进一步改善了所有音乐和电影爱好者能够感受的宝华韦健声音效果。


Duncan Bosworth, Vice-President Consumer Products

ADI LISTN:耳戴式设备声音解决方案
ADI的声音处理算法产品系列为耳塞和耳机提供差异化功能。Pure Voice可在极具挑战性的声学环境下提升语音通话质量,Hearing Augmentation为常见的消费电子设备增加个人声音放大功能。

解决方案资源
硬件产品


ADAU1860‑1

互动式信号链

{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}